|
|
|
HMIBMP0I74DE00A
Modular box PC, Harmony iPC, HMIBM Performance DC Base unit 16 GB 4 slots
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony iPC
|
Type de produit ou de composant
|
Box PC modulaire
|
Nom abrégé d'appareil
|
BOX PC modulaire Performance
|
Compatibilité de gamme
|
IDisplay
Affichage modulaire HMIDM
|
Destination accessoire/pièce distincte
|
Panneau PC sur affichage modulaire HMIDM
|
Nom de processeur
|
Intel Core i7 4650U 1,7 GHz turbo boost à 3,3 GHz
|
Type de chipset
|
Intel QM87
|
Type de contrôleur vidéo
|
Intel HD Graphics 5000
|
Progiciel
|
Nœud-RED et nœuds système restauration câblage IIoT restauration du système d'exploitation
Liste blanche McAfee installateur cybersécurité licence non incluse
EcoStruxture secure connect advisor abonnement annuel cybersécurité licence non incluse
EcoStruxure Operator Terminal Expert temps d'exécution HMI licence non incluse
EcoStruxure machine SCADA expert temps d'exécution HMI/SCADA sur offre configurée uniquement
EcoStruxure augmented operator advisor serveur opérateur augmenté licence non incluse
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Montage mural
Montage à plat
Livret de montage
|
Description de la mémoire
|
512 kB MRAM international (non extensible)
16 Go RAM DDR3 international
|
Connecteurs libres
|
2 SATA HDD/SSD interne avec HMIYMADSDD1 coulissant à monter . permutation à chaud RAID avec Intel Rapid Storage Technology
1 CFast
1 mSATA
|
Nombre d'emplacements
|
1 slot(s) for PCI express 4x
2 slot(s) for mini PCI Express taille standard
1 slot(s) for PCI express 1x
|
Nombre d'emplacement disponible
|
2 emplacement(s) pour mini PCIe
1 emplacement(s) pour PCI express 4x
1 emplacement(s) pour PCI express 1x
|
Résolution d'affichage
|
3200 x 2000 pixels à 60°Hz
|
Horloge de surveillance
|
1…255 ms
|
Type de refroidissement
|
Sans ventilateur
Ventilateur nécessaire pour montage cartes PCI/PCIe au-dessus de 3 W
|
Raccordement électrique
|
Connecteur à vis, connector type: broche, 1, circuit application: terre - location: bas
Connecteur, connector type: SMA, 3 voies - location: haut
|
Type de connexion intégrée
|
Port d'écran avec 1 sur bas
Port d'écran avec 1 sur façade
Ethernet avec 2 RJ45 I210, taux de transmission : 10/100/1 000 Mbps sur bas IEEE 1588 supportée
Liaison série COM1 pour système de sécurité par batterie avec 1 SUB-D 9 mâle RS232/422/485 sur bas
Port USB 2.0 avec 2 USB type A, taux de transmission : 480 Mbit/s sur bas
Port USB 3.0 avec 2 USB type A, taux de transmission : 5 Gbit/s sur bas
Connecteur TPM version 1.2 pour cyber sécurité - cryptage matériel TPM module HMIYMINATPM201 à installer/installé par défaut sur carte mère
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24 V c.c. alimentation puissance
100...240 V c.a. alimentation puissance
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…36 V
|
Courant à l'appel
|
8,9 A
|
Puissance de consommation en W
|
40,0 W (boîtier)
44,0 W (avec afficheur 4:3 12" HMIDM6421)
43,0 W (avec écran large 12" HMIDM6521)
45 W (avec afficheur 4:3 15" HMIDM7421)
46 W (avec écran large 15" HMIDM7521)
48 W (avec écran large 19" HMIDM9521)
51 W (avec écran large 22" HMIDMA521)
|
Type de commande
|
Bouton ON/OFF
|
Matériau d'imprégnation
|
Double vernissage
|
Type principal
|
Performance
|
Profondeur
|
103,2 mm
|
Hauteur
|
207 mm
|
Largeur
|
254 mm
|
Poids du produit
|
3,9 kg
|
Environnement
Normes
|
Groupe 1, classe A EN 55011
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC Part 15
UL 61010
|
Certifications du produit
|
CE
CULus
CULus CSA 22-2 No 142
CULus HazLoc Classe I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc Classe I Division 2 CSA 22-2 No 213
ATEX
CCC
RCM
GL Marine (pont de bateau)
EAC
CEI Ex emplacements dangereux 3GD zone 2/22
|
Labels qualité
|
CE
|
Directives
|
2004/108/EC - compatibilité électromagnétique
2006/95/EC - directive faible tension
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforme à IEC 60529
|
Compatibilité électromagnétique
|
Immunité aux interférences à haute fréquence conforming to IEC 61000-4
Émission de champ de perturbation classe A conforming to EN 55011
Émissions transmises par conduction et rayonnées classe A conforming to EN 55022
|
Température ambiante pour le stockage
|
-30…70 °C conforme à IEC 60068-2-2
-30…70 °C conforme à IEC 60068-2-14
|
Humidité relative
|
10…95 % sans condensation conforme à EN/IEC 60068-2-30
|
Température de fonctionnement
|
0…55 °C (par défaut) conforme à EN/IEC 60068-2-2
0…50 °C montage à plat
0…45 °C sur PCI/PCIe affichage modulaire HMIDM avec HDD
0…40 °C montage à plat sur HDD
0…40 °C montage à plat sur mini PCIe
0…40 °C montage à plat sur PCI/PCIe
0…45 °C conforme à 2 sur mini PCIe affichage modulaire HMIDM
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m conforme à IEC 60664-1
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn (f = 5…500 Hz) SSD ou Cfast
1 gn (f = 5…500 Hz) disque dur
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,9 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
1
|
Hauteur de l'emballage 2
|
45,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
24,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
43,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,9 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|