|
|
|
HMIP63BCTO
iPC Box with Intel Core i3 CPU, Harmony P6
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony P6
|
Type de produit ou de composant
|
Box PC modulaire
|
Nom abrégé d'appareil
|
HMIP63
|
Système d'exploitation
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bitmultilingue
|
Connecteurs libres
|
1 SATA HDD/SSD interne avec rangement coulissant .
1 M.2 SSD
|
Type de contrôleur vidéo
|
Intel UHD Graphics 620
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
IDisplay
Harmony P6
Harmony FP6
|
Destination accessoire/pièce distincte
|
Panneau PC sur Harmony P6 écran modulaire
|
Emplacement de montage
|
Montage mural
Montage à plat
Livret de montage
Panneau
|
Nom de processeur
|
Intel Core i3 8145UE 2,2 GHz turbo boost à 3,9 GHz
|
Type de connexion intégrée
|
Port d'écran avec 1 DP sur bas DP++
Ethernet avec 2 RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, taux de transmission : 10/100/1 000 Mbps sur bas IEEE 1588 supportée
Liaison série COM1 avec 1 SUB-D 9 mâle RS232C, taux de transmission : 2400...115200 bps sur bas
Port USB 2.0 avec 2 USB type A, taux de transmission : 480 Mbit/s sur bas
Port USB 3.0 avec 2 USB type A, taux de transmission : 5 Gbit/s sur bas
Port USB 3.0 avec 1 USB type C, taux de transmission : 5 Gbit/s sur bas
TPM (Trusted Platform Module version 2) pour cyber sécurité - cryptage matériel module TPM par défaut sur carte mère
|
Description de la mémoire
|
8 GB, extensible à 64 GB RAM DDR4 international in 2 emplacement(s)
|
Nombre d'emplacements
|
1 slot(s) for interface optionnelleslot-IN
|
Compatibilité de gamme
|
FP5000
PS6000
FP6000
|
Résolution d'affichage
|
4096 x 2304 pixels à 60°Hz
|
Horloge de surveillance
|
1…255 ms
|
Type de refroidissement
|
Sans ventilateur
|
Raccordement électrique
|
Bornier - location: bas
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24 V c.c. alimentation puissance
100...240 V c.c. alimentation puissance
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…31,2 V
85…264 V
|
Courant à l'appel
|
30 A
|
Puissance de consommation en W
|
87 W
99 VA
|
Démarrage cybersécurisé
|
Démarrage sécurisé par mot de passe UEFI
|
Type de commande
|
Bouton poussoir ON
|
Signalisation locale
|
Puissance, vert, orange et rouge 2 DELs: (LED)
|
Largeur
|
250 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Profondeur
|
53 mm
|
Poids du produit
|
2,5 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à IEC 61131-2
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Normes
|
Niveau 3 EN/IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-4
EN/IEC 61131-2
FCC Part 15
Classe I division 2 UL 61010-2-201
|
Certifications du produit
|
CE
CULus
CSA
UL 61010-2-201
RCM
UKCA
DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)
ATEX Zone 22 poussières
ATEX zone 2
CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)
IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
IECEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
|
Température de fonctionnement
|
0…55 °C montage mural (sans HDD) côté conforme à EN/IEC 60068-2-2
0…55 °C livret de montage (sans HDD) côté
0…50 °C montage à plat (sans HDD) toit
0…50 °C livret de montage (sans HDD) toit
0…40 °C montage mural (avec HDD) côté
0…40 °C livret de montage (avec HDD) côté
0…40 °C montage à plat (avec HDD) toit
0…40 °C livret de montage (avec HDD) toit
0…55 °C panneau (sans HDD) paysage
0…50 °C panneau (sans HDD) portrait
0…40 °C panneau (avec HDD) paysage
0…40 °C panneau (avec HDD) portrait
|
Température ambiante pour le stockage
|
-30…70 °C
|
Niveau de pollution
|
2
|
Humidité relative
|
10…90 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue aux vibrations
|
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) M.2 SSD conforme à IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) SSD conforme à IEC 61131-2
4.9 m/s² (f = 9…150 Hz) disque dur conforme à IEC 61131-2
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
147 m/s² X, Y, Z directions pour 3 temps conforme à IEC 61131-2
|
Labels qualité
|
CE
|
Directives
|
2014/35/EU - directive faible tension
2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
|
Type principal
|
Standard
|
Nombre d'emplacement disponible
|
1 emplacement(s) pour interface optionnelle
1 emplacement(s) pour M.2 SSD
1 emplacement(s) pour 2,5 pouces HDD/SSD
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
28,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
39,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,5 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|