|
|
|
HMIPPF6A2701
Panel PC Performance - Disque flash SSD - 12" - CA-2 emplacements-ss ventilateur
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 09, 2022
|
|
Fin des services standard JUIN 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony iPC
|
Type de produit ou de composant
|
Panneau PC
|
Nom de processeur
|
Intel i3 double cœur 3e génération 3217UE cache 3 Mo
|
Type de chipset
|
Intel BD82QM77
|
Taille de l'afficheur
|
12 pouces
|
Couleur d'affichage
|
16 millions de couleurs
|
Luminance
|
375 cd/m²
|
Type de lecteur
|
DVD-RW
|
Type de contrôleur vidéo
|
Intel HD Graphics 4000
|
Système d'exploitation
|
Windows 7 64 bits Ultimatemultilingue
|
Progiciel
|
Démo version exécutable Vijeo Designer
|
Matière de la collerete
|
Alliage d'aluminium
|
Complémentaires
Type de terminal
|
Écran tactile
|
Équipement de stockage de données
|
>= 60 Go Disque flash SSD avec MLC technologie 2000000 H mtbf
|
Type d'afficheur
|
LCD TFT couleur à matrice active avec rétroéclairage LED
|
Résolution de l'afficheur
|
1024 x 768 pixels XGA
|
Longévité de l'éclairage de fond
|
50 000 heures à 25 °C
|
Angle visuel horizont x vert
|
80 x 80°
|
Panneau tactile
|
Résistif analogique
|
Type de mémoire
|
4 Go, extensible à 16 Go RAM DDR3
|
Type de refroidissement
|
Sans ventilateur
|
Type de connexion intégrée
|
2 port Ethernet - RJ45
Liaison série COM1 - SUB-D 9 mâle - RS232C (débit : 115 kbit/s)bas
Liaison en série COM2 - SUB-D 9 mâle - RS232C (débit : 115 kbit/s)bas
Port vidéo DVIbas
Sortie audio - mini-jack
USB 2.0 type A (débit : 480 Mbit/s)face avant
4 USB 3.0 type A (débit : 5 Gbit/s)bas
|
Port Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
|
Nombre d'emplacements
|
1 PCI 33 MHz
1 PCI express 2 Gbits/s
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
100...240 V c.a. alimentation puissance
|
Fréquence réseau
|
45...65 Hz
|
[In] courant assigné d'emploi
|
0,6…2 A
|
Courant à l'appel
|
20 A
|
Matière
|
Aluminium coulé
|
Matériau affichage
|
Feuille de polyéthylène
|
Mode de fixation
|
Porte de boîtier: par kit de fixation (fixations incluses)
|
Type d'installation
|
Intérieur
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir ON/OFF (équipement ON et OFF)
Bouton-poussoir (réinitialisation)
|
Signalisation locale
|
Puissance: DEL (Multi-couleur)
Accès au disque flash SSD (DISQUE): DEL (orange)
État de liaison: DEL
RUN: DEL
|
Fonction disponible
|
RAID (Redundant Array of Independent Disks)
|
Largeur
|
313 mm
|
Hauteur
|
239 mm
|
Profondeur
|
135 mm
|
Dimensions de la découpe
|
301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) x 1.6...9 mm
|
Poids du produit
|
4,2 kg
|
Type principal
|
Performance
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65 face avant: conforming to EN/IEC 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 4X face avant
|
Certifications du produit
|
CULus 508
CULus CSA 22-2 No 142
CULus HazLoc Classe I Division 2 UL 1604
CULus HazLoc Classe I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc Classe I Division 2 CSA 22-2 No 213
GOST
CE
C-Tick
|
Niveau de pollution
|
2 conforme à EN/IEC 61131-2
|
Compatibilité électromagnétique
|
Immunité aux émissions électromagnétiques, classe A conforme à EN 55022
Immunité aux émissions électromagnétiques, classe A conforme à EN 55011
Immunité aux interférences à haute fréquence conforme à EN/IEC 61131-2
Immunité aux interférences à haute fréquence conforme à EN/IEC 61000-4-x
|
Température de fonctionnement
|
0…50 °C installation à la verticale conforme à UL 508
0…45 °C ins. Vert. en cas d'uti. de Gigabit Ethernet avec dispo. de stockage disque dur conforme à UL 508
0…50 °C installation à la verticale conforme à IEC 61132-2
0…45 °C ins. Vert. en cas d'uti. de Gigabit Ethernet avec dispo. de stockage disque dur conforme à IEC 61132-2
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…60 °C conforme à IEC 60068-2-2 test Bb
-20…60 °C conforme à IEC 60068-2-14 test Na
|
Humidité relative
|
10…85 % sans condensation conforme à EN/IEC 60068-2-78
10…85 % sans condensation conforme à EN/IEC 60068-2-30
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m conforme à EN/IEC 61131-2
|
Tenue aux vibrations
|
1.75 mm (f = 2…9 Hz) continu conforme à EN/IEC 60068-2-6 Fc
3,5 mm (f = 2…9 Hz) intermittent conforme à EN/IEC 60068-2-6 Fc
0,5 gn (f = 9…200 Hz) continu conforme à EN/IEC 60068-2-6 Fc
1 gn (f = 9…200 Hz) intermittent conforme à EN/IEC 60068-2-6 Fc
1 mm (f = 3…13,2 Hz) continu conforme à EN/IEC 60068-2-6 Fc
0,7 gn (f = 13,2…100 Hz) continu conforme à EN/IEC 60068-2-6 Fc
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27, tests Ea
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
27,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
30,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
44,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
7,6 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
1
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,705 kg
|
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|