|
|
|
HMIZMDARX
Multi Display Adapter pour Harmony GTU
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 15, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony GTU
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Adaptateur
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire d'adaptation
|
Compatibilité produit
|
Harmony GTU open
Harmony iPC industrial PCs
|
Complémentaires
Destination accessoire/pièce distincte
|
Harmony GTU display
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
12 V c.c. module d'alimentation électrique
|
Tension d'entrée
|
12 V CC module d'alimentation électrique
24 V CC
|
Type de connexion intégrée
|
1 DIO type bornier 3 entrées + 1 sortie
2 Ethernet TCP/IP type fiche RJ45
|
Tension de sortie
|
24 V
|
Type de tension de sortie
|
C.c.
|
Courant de sortie
|
50 mA
|
Puissance de consommation en W
|
8 W
|
Poids du produit
|
0,8 kg
|
Signalisation locale
|
DEL vert, permanent pour operating status (RUN)
DEL vert, estompé pour réserve
DEL vert/orange, alternatif pour mode du programme
DEL orange, clignotant pour établir une connexion de communication
DEL RED, permanent pour puissance ON
DEL vert, orange et rouge, alternatif pour ERREUR (défaut)
|
Type de refroidissement
|
Naturel
|
Hauteur
|
131 mm
|
Profondeur
|
35 mm
|
Largeur
|
188 mm
|
Environnement
Niveau de pollution
|
2
|
Température de fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…60 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Certifications du produit
|
UL 508
CSA C22-2 No 142
CSA C22-2 No 213
cULus HazLoc Classe I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
IEC-Ex
ATEX zone 2/22
EAC
UKCA
UKEX
|
Humidité relative
|
10…90 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
Amplitude constante 3,5 mm (f= 5…9 Hz) Directions X, Y, Z pour 10 cycles (env. 100 min.) conforme à EN/IEC 61131-2
9,8 m/s² accelération constante (f= 9…150 Hz) Directions X, Y, Z pour 10 cycles (env. 100 min.) conforme à EN/IEC 61131-2
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
147 m/s² pour X, Y, Z directions pour 3 temps conforme à EN/IEC 61131-2
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV conforme à IEC 61000-4-4 (ports de signalisation)
2 kV conforme à IEC 61000-4-4 (ports de puissance)
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité de décharge électrostatique - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to IEC 61000-4-2
Test d'immunité de décharge électrostatique - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to IEC 61000-4-2
|
Caractéristique d'environnement
|
Sans gaz corrosif
À l'épreuve de la poussière
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,054 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|