|
|
|
IMT46970
Thorsman - cable tie - black - 4.8 x 370 mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 27, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Thorsman
|
Gamme de produits
|
Thorsman
|
Type de produit
|
Serre-câble
|
Couleur
|
Noir
|
Quantité par emballage
|
Jeu de 100
|
Complémentaires
Température minimale d'entrée d'eau
|
3,5 mm
|
Diamètre de serrage maximum
|
103,5 mm
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Résistance au déchirement
|
Résistance au déchirement: 230 N
|
Matière
|
PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
|
Longueur
|
370 mm
|
Largeur
|
4,8 mm
|
Poids du produit
|
0,181 kg
|
Segment de marché
|
Petit commerce
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Résistance à l'incendie flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible conforme à UL 94 V2
|
Température de fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
37 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,3 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
39,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
233 g
|
Type d'emballage 3
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
3500
|
Hauteur de l'emballage 3
|
12 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,5 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
59 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,07 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|