Principales
Gamme de produits
|
Canalis
|
Nom abrégé d'appareil
|
KBB
|
Type d'offre
|
Classic
|
Type de produit ou de composant
|
Longueur droite
|
Description du jeu de barre
|
Longueur de distribution
|
Application de l’appareil
|
Éclairage
Distribution de prise
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
25 A à 35 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230...400 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Polarité gaine électrique du jeu de barre
|
L + N + PE
|
Nombre de circuits
|
1
|
Nombre de sorties de dérivation
|
0
|
Type de commande
|
Sans
|
Mode d'installation
|
Par vis
|
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
0,44 kA
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
4,4 kA
|
Température limite admissible
|
195 kA².s
|
Champ magnétique rayonné maximal
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
|
Chute de tension maximale
|
<0,72 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
<0,67 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
<0,61 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
<0,55 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
|
Normes
|
EN/CEI 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
46 mm
|
Longueur
|
3 m
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Poids du produit
|
2,4 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK06 conforming to EN/CEI 62262
|
Température de fonctionnement
|
0…35 °C (100 % d'In)
35…40 °C (96 % d'In)
40…45 °C (93 % d'In)
45…50 °C (89 % d'In)
50…55 °C (85 % d'In)
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
310,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,7 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
13,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
314,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
17,2 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|