Schneider-Electric Cebeo
 
KITEVG4C22BEV image- cebeo
KITEVG4C22BEV
KIT EVlink Smart wallbox RFID câble 22kW/Disjoncteur 4P 40A/Différentiel 4P 40A 30mA
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme EVlink
Nom du produit EVlink Smart Wallbox
Type de produit ou de composant Kit de station de charge
Nom abrégé d'appareil EVB1
Équipement fourni 1 miniature circuit breaker (MCB)
1 Interrupteur différentiel (RCD)
Kit d'étanchéité
Type de dispositif de protection 1 disjoncteur miniature (MCB) - 4P - 40 A à 400 V - C[Espace] courbe [Espace]
1,0 disjoncteur différentiel (RCCB) - 4P - 40 A à 400 V - 30 mAtype B-EV (véhicule électrique)
Description des pôles 3P + N pour circuit de puissance
Mode d'installation Fixation murale
Montage sur socle
Type d'offre Standard
Tension d'alimentation nominale 380...415 V c.a. 50/60 Hz
Puissance max. 22 kW 32 A 380...415 V
Système de contrôle d'accès Badge RFID conforme à ISO/IEC 14443 A et B
Badge RFID conforme à ISO/IEC 15693
Complémentaires
Numéro de prise 1
Type de sortie Droite côté T2 câble attaché / contacts plaqués argent 4,5 m
Schéma de liaison à la terre TT
Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique.
TN-S
Nombre d'entrées 6
Type de connecteur RS485 pour mesure Modbus
3 RJ45 pour Ethernet connexion LAN
Types d'entrée Binaire pour limitation d'alimentation contact de fermeture
Binaire pour charge différée contact de fermeture
Type de commande Peuvent être télécommandés
1 Multi-couleur boutons-poussoirs lumineux, fonction: arrêt/redémarrage
Signalisation locale 1 Multi-couleur DEL, fonction: indications d'état
Protocole de port de communication OCPP 1.6
Configuration /Architecture Autonome
Architecture en cluster
Opération et maintenance Enregistrements facturation détaillée
Capacités de diagnostic
Gestion de la charge
Serveur Web Incorporé
Service Ethernet Configuration via serveur Web
Hauteur 480 mm pour station de charge
Largeur 330 mm (station de charge)
Profondeur 170 mm pour station de charge
Environnement
Normes IEC 61851-22
IEC 61851-1
IEC 62196-2
IEC 62196-1
Certifications du produit CE
CB
RCM
Degré de protection IP IP54 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK IK10 conforme à IEC 62262
Température de fonctionnement -30…50 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Humidité relative 5…95 %
Couleur Blanc (RAL 9003)
Gris (RAL 7016)
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois