Principales
Gamme de produits
|
Canalis
|
Nom du produit
|
KN
|
Type de produit ou de composant
|
Longueur droite
|
Application de l’appareil
|
Distribution de faible puissance
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
160 A à 35 °C
|
Polarité gaine électrique du jeu de barre
|
3L + PEN
3L + N + PE
|
Nombre de sorties de dérivation
|
4
|
Longueur
|
2 m
|
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230...500 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
2,8 kA
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
20 kA
|
Raccordement électrique
|
Contact coulissant lubrifié
|
Champ magnétique rayonné
|
0,186 µT
|
Température limite admissible
|
8000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 160 A
15…33 % 130 A
33…100 % 100 A
|
Chute de tension maximale
|
<0,068 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
<0,071 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
<0,067 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
<0,063 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
|
Mode d'installation
|
Par vis
|
Position du pôle neutre
|
Haut
|
Nombre de circuits
|
1
|
Type de commande
|
Sans
|
Normes
|
CEI 61439-6
|
Largeur
|
92 mm
|
Profondeur
|
27,5 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Poids du produit
|
5,2 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Température de fonctionnement
|
0…35 °C (100 % d'In)
35…40 °C (97 % d'In)
40…45 °C (94 % d'In)
45…50 °C (91 % d'In)
50…55 °C (87 % d'In)
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
210,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,500 kg
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
11,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
214,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
22,800 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
48
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,400 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
68,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
220,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
287,160 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|