Principales
Gamme de produits
|
Canalis
|
Nom du produit
|
KN
|
Type de produit ou de composant
|
Unité de dérivation
|
Compatibilité produit
|
Dispositif modulaire
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
32 A à 35 °C
|
Description de la prise de l'unité de dérivation
|
Industrielle 16A 2P+T 230V
|
Description de la 2ème prise de l'unité de dérivation
|
Industrielle 16A 3P+N+T 415V
|
Polarité dérivation
|
3L+N+PE
|
Équipement fournit
|
Plaque d'obturation
Prise électrique
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Complémentaires
Application de l’appareil
|
Distribution de faible puissance
Distribution de prise
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230...500 V dépendant du dispositif de protection
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V dépendant du dispositif de protection
500 V dépendant du dispositif de protection
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation
|
Par étirage
|
Normes
|
IEC 60439-2
CEI 61439-6
|
Nombre de modules de 18 mm
|
8
|
Largeur
|
434 mm
|
Profondeur
|
141 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
3,1 kg
|
Environnement
Système de mise à la terre
|
TT - tronçon de jeu de barres
TN-S - tronçon de jeu de barres
TN-C - tronçon de jeu de barres
IT - tronçon de jeu de barres
TT - unité de dérivation
TN-S - unité de dérivation
IT - unité de dérivation
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
17,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
44,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,877 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
33
|
Hauteur de l'emballage 2
|
79,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
91,020 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|