Principales
Gamme de produits
|
Canalis
|
Nom du produit
|
KS
|
Type de produit ou de composant
|
Unité de dérivation
|
Compatibilité produit
|
Dispositif modulaire
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
32 A à 35 °C
|
Description de la prise de l'unité de dérivation
|
Domestique Schuko10/16A 2P+T230V
|
Description de la 2ème prise de l'unité de dérivation
|
Domestique Schuko10/16A 2P+T230V
|
Polarité dérivation
|
3L+N+PE
|
Équipement fournit
|
Plaque d'obturation
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Complémentaires
Application de l’appareil
|
Distribution de prise
Distribution de faible puissance
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230...690 V dépendant du dispositif de protection
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6,8 kV
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V dépendant du dispositif de protection
500 V dépendant du dispositif de protection
690 V dépendant du dispositif de protection
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation
|
Par étirage
|
Type de connecteur d'unité de dérivation
|
Avec sélection de phase
|
Normes
|
IEC 60439-2
CEI 61439-6
|
Matière du corps
|
Plastique
|
Nombre de modules de 18 mm
|
8
|
Largeur
|
437,5 mm
|
Profondeur
|
108 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
2,9 kg
|
Environnement
Système de mise à la terre
|
TT - tronçon de jeu de barres
TN-S - tronçon de jeu de barres
TN-C - tronçon de jeu de barres
TT - unité de dérivation
TN-S - unité de dérivation
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
19,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
43,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,000 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
29
|
Hauteur de l'emballage 2
|
195,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
70,210 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|