|
|
|
LA1LD580BD
INTERFACE ELECTROMAGN 24V
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation FÉVR. 12, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom abrégé d'appareil
|
LA1LD
|
Type de produit ou de composant
|
Module d'interface
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys Integral disjoncteur-contacteur
|
Complémentaires
Type de sortie
|
Sortie relais
|
Emplacement de montage
|
Sur le dessus de l'unité intégrale
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V CC
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,85...1,1 Uc CC
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1 mm²
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5 mm²
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Environnement
[Ith] courant thermique conventionnel
|
63 A
|
Type de protection
|
Protection surtension
Contre l'inversion de polarité
|
Degré de protection IP
|
IP20 B conforme à IEC 60529
|
Température de fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…70 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
170,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
17
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,222 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|