Schneider-Electric Cebeo
 
LC1F150P7 image- cebeo
LC1F150P7
contacteur TeSys LC1-F - 3P - AC-3 440V 150 A - bobine 230 V CA
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys F
Type de produit ou de composant Contacteur
Nom abrégé d'appareil LC1F
Application du contacteur Charge résistive
Commande du moteur
Catégorie d'emploi AC-1
AC-4
AC-3
Description des pôles 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 250 A 40 °C) à <= 440 V AC-1
150 A 55 °C) à <= 440 V AC-3
Puissance moteur kW 75 kW à 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
80 kW à 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
80 kW à 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
90 kW à 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
100 kW à 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
40 kW à 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
22 kW à 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
[Uc] tension circuit de commande 230 V c.a. 40...400 Hz
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 250 A à <40 °C
Pouvoir assigné de coupure 1200 A conforme à IEC 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1200 A à <40 °C - 10 s
700 A à <40 °C - 30 s
600 A à <40 °C - 1 min.
450 A à <40 °C - 3 min.
350 A à <40 °C - 10 min.
Calibre du fusible à associer 160 A aM à <= 440 V
250 A gG à <= 440 V
Impédance moyenne 0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V conforme à IEC 60947-4-1
1500 V conforme à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 22 W AC-1
8 W AC-3
Support de montage Platine
Normes IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
EN 60947-4-1
Certifications du produit RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
DNV
BV
RMRoS
CCC
ABS
CB
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 25 x 3 mm
Circuit de puissance: bornes pattes-anneau 1 câble(s) 120 mm²
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 120 mm²
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
Couple de serrage Télécommande: 1,2 N.m
Circuit de puissance: 18 N.m
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Consommation moyenne à l'appel en VA 770 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 8,1 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Dissipation thermique 5,9…7,2 W
Temps de fonctionnement 35 ms fermeture (à Uc)
130 ms ouverture (à Uc)
Durée de vie mécanique 10 Millions de manœuvres
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Code de compatibilité LC1F
Environnement
Degré de protection IP IP2x face avant avec plastrons conforme à IEC 60529
IP2x face avant avec plastrons conforme à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température de fonctionnement -40…60 °C
Température ambiante pour le stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil 60…70 °C à Uc
Altitude de fonctionnement 3000 m sans réduction de courant
Hauteur 170 mm
Largeur 163,5 mm
Profondeur 171 mm
Poids du produit 3,43 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 4,065 kg
Hauteur de l'emballage 1 20 cm
Largeur de l'emballage 1 21,5 cm
Longueur de l'emballage 1 25 cm
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 18
Poids de l'emballage 2 81,67 kg
Hauteur de l'emballage 2 80 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months