[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
315 A (at 40 °C)
|
Pouvoir assigné de coupure
|
1800 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
1800 A 40 °C - 10 s
1000 A 40 °C - 30 s
850 A 40 °C - 1 min.
560 A 40 °C - 3 min.
440 A 40 °C - 10 min.
|
Calibre du fusible à associer
|
315 A gG at <= 440 V
250 A aM at <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V conforme à IEC 60947-4-1
1500 V conforme à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
32 W AC-1
16 W AC-3
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Composition des contacts de la colonne d'alimentation
|
3 NO
|
Puissance moteur kW
|
110 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
129 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
129 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
63 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
40 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Perte de niveau: 0,2...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Durée de vie mécanique
|
10 Millions de manœuvres
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
1070 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
9,9 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Taux de fonctionnement maximal
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Temps de fonctionnement
|
35 ms fermeture (à Uc)
130 ms ouverture (à Uc)
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 32 x 4 mm
Circuit de puissance: bornes pattes-anneau 1 câble(s) 185 mm²
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 185 mm²
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 1,2 N.m
Circuit de puissance: 35 N.m
|
Support de montage
|
Platine
|
Dissipation thermique
|
8…9,8 W
|
Plage de puissance moteur
|
55…100 kW à 200…240 V triphasé
110…220 kW à 480…500 V triphasé
110…220 kW à 380…440 V triphasé
|
Type de démarreurs de moteur
|
Contacteur direct
|
Tension de la bobine de contacteur
|
230 V CA standard
|
Normes
|
EN 60947-1
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certifications du produit
|
RMRoS
CB
UL
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
ABS
DNV
UKCA
|
Code de compatibilité
|
LC1F
|
Type de circuit de contrôle
|
CA à 40...400 Hz
|