Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys F
|
Type de produit ou de composant
|
Contacteur-inverseur
|
Nom abrégé d'appareil
|
LC2F
|
Application du contacteur
|
Commande du moteur
Charge résistive
|
Catégorie d'emploi
|
AC-1
AC-3
|
Présentation du produit
|
Préassemblé avec barre bus d'alimentation réversible
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 1000 V c.a. 50/60 Hz
<= 460 V c.c.
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
315 A (at <40 °C) at <= 440 V c.a. AC-1
225 A (at <55 °C) at <= 440 V c.a. AC-3
|
Puissance moteur kW
|
100 kW à 1000 V c.a. 50/60 Hz
110 kW à 380...400 V c.a. 50/60 Hz
110 kW à 415 V c.a. 50/60 Hz
110 kW à 440 V c.a. 50/60 Hz
129 kW à 500 V c.a. 50/60 Hz
63 kW à 220...240 V c.a. 50/60 Hz
129 kW à 660...690 V c.a. 50/60 Hz
|
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
|
1 "F"
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
315 A (at 40 °C)
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
2250 A c.a. conforming to IEC 60947-4-1
|
Pouvoir assigné de coupure
|
1800 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
1800 A 40 °C - 10 s
1000 A 40 °C - 30 s
850 A 40 °C - 1 min.
560 A 40 °C - 3 min.
440 A 40 °C - 10 min.
|
Calibre du fusible à associer
|
315 A gG at <= 440 V
250 A aM at <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V conforme à IEC 60947-4-1
1500 V conforme à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
16 W AC-3
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
|
Certifications du produit
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL
ABS
CB
RMRoS
CCC
RINA
UKCA
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 240 mm²
Circuit de puissance: bornes pattes-anneau 1 câble(s) 240 mm²
Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 32 x 4 mm
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 1,2 N.m
Circuit de puissance: 35 N.m
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant avec plastrons conforme à IEC 60529
IP20 face avant avec plastrons conforme à VDE 0106
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température de fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-60…80 °C
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans
|
Tenue au feu
|
850 °C conforme à IEC 60695-2-1
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5...300 Hz
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
Vibrations contacteur fermé: 5 Gn, 5...300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 7 Gn pour 11 ms
|
Hauteur
|
197 mm
|
Largeur
|
357 mm
|
Profondeur
|
181 mm
|
Poids du produit
|
14,2 kg
|