Principales
Gamme
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nom du produit
|
TeSys Deca
|
Type de produit ou de composant
|
Démarreur Star Delta
|
Nom abrégé d'appareil
|
LC3D
|
Application du contacteur
|
Commande du moteur
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Présentation du produit
|
Précâblé
|
Description des pôles
|
3 3P
|
Composition des contacts de la colonne d'alimentation
|
3 3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 690 V c.a. 25...400 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de puissance
|
Puissance moteur kW
|
4 kW à 220/230 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW à 380/400 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW à 415 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW à 440 V c.a. 50/60 Hz
|
Type de circuit de contrôle
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
|
1 ''O'' pour contacteur étoile KM1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60947
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V conforme à IEC 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
|
Durée de vie électrique
|
2 Millions de manœuvres 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
|
Couvercle de sécurité
|
Capot de protection
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Rail
|
Normes
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL 508
EN 60947-5-1
CEI 60335-1
|
Certifications du produit
|
RINA
CCC
BV
UL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
CSA
|
Complémentaires
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
|
Durée de vie mécanique
|
15 Millions de manœuvres
|
Taux de fonctionnement maximal
|
30 cyc/h à <60 °C
|
Temps de démarrage
|
30 s
|
Technologie bobine
|
Sans module suppresseur intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Opérationnel: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
2…3 W à 50/60 Hz
|
Type de contacts auxiliaires
|
Branchés mécaniquement conforme à IEC 60947-5-1 3 1F+1O
Contact miroir conforme à IEC 60947-4-1 3 1 ''O''
|
Fréquence circuit signalisation
|
25...400 Hz
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Tension minimale de commutation
|
17 V pour circuit de signalisation
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
|
Largeur
|
143 mm
|
Hauteur
|
124 mm
|
Profondeur
|
143 mm
|
Poids du produit
|
1,53 kg
|
Environnement
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant conforme à IEC 60529
|
Tenue climatique
|
Conforme à IACS E10
Conforme à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D
|
Traitement de protection
|
TH conforme à IEC 60068-2-30
|
Niveau de pollution
|
3
|
Température ambiante pour le stockage
|
-60…80 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C à Uc
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans
|
Tenue au feu
|
850 °C conforme à IEC 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 conforme à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5...300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
16,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,462 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,024 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|