Schneider-Electric Cebeo
 
LG1K095Q7 image- cebeo
LG1K095Q7
démarreur en coffret - LG1-K - bobine 380 V CA
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LG
Nom abrégé d'appareil LG1K
Type de produit ou de composant Démarreur DOL intégré
Application de l’appareil Sécurité
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l' appareil Disjoncteur commandé séparément
Contacteur
Interrupteur-sectionneur
[Ie] courant assigné d'emploi 9 A AC-3
Tension du circuit de commande [Uc] 380/400 V c.a. 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir marche blanc I
Bouton-poussoir arrêt noir O
Poignée rotative arrêt d'urgence rouge
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 4 entrée de câble : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée de câble : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 partie inférieure ouverte
Largeur 175 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 165 mm
Environnement
Normes IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
Matière Polycarbonate
Degré de protection IK IK07 conforming to IEC 60529
Degré de protection IP IP55 conforme à IEC 60529
Caractéristique d'environnement Standard
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 18 cm
Largeur de l'emballage 1 22,5 cm
Longueur de l'emballage 1 25,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,47 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.