Schneider-Electric Cebeo
 
LGY412548 image- cebeo
LGY412548
Linergy DS - répartiteur à vis 4P - 125 A - 48 trous
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Nom du produit Linergy DS
Type de produit ou de composant Bloc de distribution
Complémentaires
Support de montage Rail DIN
Compatibilité de gamme Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compact
Compatibilité produit Enveloppes Spacial
Description des pôles 4P
Départs du bornier répartiteur 4 x 12 trous
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V c.a. Ph/N
440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V c.a.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi 125 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 4,2 kA pour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible 26 kA
Mode de raccordement Distribution: bornier à vis 4 câble(s) 1,5…16 mm² rigide
Distribution: bornier à vis 4 câble(s) 1,5…10 mm² souple avec embout de câble
Alimentation: bornier à vis 1 câble(s) 10…35 mm² rigide
Alimentation: bornier à vis 1 câble(s) 4…25 mm² souple avec embout de câble
Distribution: bornier à vis 7 câble(s) 2,5…25 mm² rigide
Distribution: bornier à vis 7 câble(s) 1,5…16 mm² souple avec embout de câble
Couple de serrage Distribution: 2 N.m plat tournevis 7,5 mm
Distribution: 2 N.m PZ2 tournevis 7,5 mm
Alimentation: 2,5 N.m plat tournevis 9 mm
Alimentation: 2,5 N.m PZ2 tournevis 9 mm
Distribution: 2 N.m plat tournevis 6,5 mm
Distribution: 2 N.m PZ2 tournevis 6,5 mm
Pas de 9 mm 14
Hauteur 100 mm
Largeur 126 mm
Profondeur 50,5 mm
Poids du produit 0,386 kg
Couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Niveau de pollution 3
Catégorie de surtension III
Tenue diélectrique 2500 V
Normes EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
Température de fonctionnement -25…55 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,500 cm
Largeur de l'emballage 1 10,700 cm
Longueur de l'emballage 1 13,000 cm
Poids de l'emballage 1 453,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 9,600 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 160
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 90,760 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months