Schneider-Electric Cebeo
 
LT3SE00BD image- cebeo
LT3SE00BD
relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 24 V - 1 O
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits LT3
Nom abrégé d'appareil LT3SE
Type de produit ou de composant Unités de protection à thermistance
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
Remise à zéro Remise à zéro automatique
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande 0,8 à 1,25 Uc
Description des contacts 1 ''O'' tension unique
[Ith] courant thermique conventionnel 5 A pour relais de contrôle de sortie
[Ui] tension assignée d'isolement Relais de contrôle de sortie: 500 V c.a.
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V c.a. 50/60 Hz pour relais de contrôle de sortie
Fonction de signalisation Sans
Type de commande Remise à zéro automatique
Interchangeabilité des sondes Étiquette marque A conforme à IEC 60034-11
Consommationmoyenne au maintien en W 1 W
Consommation moyenne au maintien en VA 2,5 VA
Résistance 1500…1650 Ohm remise à zéro
2700…3100 Ohm déclenchement
Nombre de sondes 0…6
Tension d'entrée < 2,5 V (1500 Ohm) pour sonde
< 7,5 V (4000 Ohm) pour sonde conforme à IEC 60034-11
Résistance maximale à la détection des courts-circuits 20 Ohm
Conditions d’utilisation Connexion des sondes 400 m >1 mm²
Connexion des sondes 300 m >0,75 mm²
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV
Puissance nominale en VA 100 VA à 220 V - durabilité électrique: 500000 cycle
Pouvoir de coupure 2 A à 24 V c.c. DC-13
3 A à 250 V c.a. AC-16
6 A à 120 V c.a. AC-16
Mode de raccordement Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec embout de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec embout de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec embout de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec embout de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans
Couple de serrage 0,8 N.m
Hauteur 100 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 100 mm
Poids du produit 0,22 kg
Environnement
Normes IEC 60947-8
IEC 60034-11
VDE 0660
Degré de protection IP IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforme à VDE 0106
Température de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C conforme à IEC 60068-2-2
-40…85 °C conforme à IEC 60068-2-2
Altitude de fonctionnement <= 1500 m sans réduction de température
> 1500...3000 m avec réduction de température
Tenue aux vibrations 1 gn 25...150 Hz conforme à IEC 60068-2-6
2,5 gn 2...25 Hz conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 5 gn 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique Tenue aux décharges électrostatiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-2
Résistance aux transitoires rapides niveau 3 conforme à IEC 61000-4-4
Résistance à la surtension 1,2/50-8/20 niveau 4 conforme à IEC 61000-4-5
Susceptibilité aux champs électromagnétiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-3
Immunité aux micro-coupures et baisses de tension conforme à IEC 61000-4-11
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 116 g
Hauteur de l'emballage 1 2,5 cm
Largeur de l'emballage 1 10,3 cm
Longueur de l'emballage 1 10,3 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 36
Poids de l'emballage 2 4,482 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Offer Sustainability
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Contractual warranty
Garantie 18 months