|
|
|
LT3SM00ED
relais à sonde PTC - LT3 à réarmement manuel - 24 V - 1O + 1 F
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
LT3
|
Nom abrégé d'appareil
|
LT3SE
|
Type de produit ou de composant
|
Unités de protection à thermistance
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
24...48 V c.c.
|
Remise à zéro
|
Manuelle
|
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande
|
0,8 à 1,25 Uc
|
Description des contacts
|
1 ''O'' + 1 ''F'' bi-tension
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
5 A pour relais de contrôle de sortie
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Relais de contrôle de sortie: 500 V c.a.
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V c.a. 50/60 Hz pour relais de contrôle de sortie
|
Fonction de signalisation
|
Signalisation de défaut
Indication de tension
|
Type de commande
|
Essai manuel
Réinitialisation manuelle
|
Interchangeabilité des sondes
|
Étiquette marque A conforme à IEC 60034-11
|
Consommationmoyenne au maintien en W
|
1 W
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
2,5 VA
|
Résistance
|
1500…1650 Ohm remise à zéro
2700…3100 Ohm déclenchement
|
Nombre de sondes
|
0…6
|
Tension d'entrée
|
< 2,5 V (1500 Ohm) pour sonde
< 7,5 V (4000 Ohm) pour sonde conforme à IEC 60034-11
|
Résistance maximale à la détection des courts-circuits
|
20 Ohm
|
Conditions d’utilisation
|
Connexion des sondes 1000 m >2,5 mm²
Connexion des sondes 500 m >1,5 mm²
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV
|
Puissance nominale en VA
|
100 VA à 220 V - durabilité électrique: 500000 cycle
|
Pouvoir de coupure
|
2 A à 24 V c.c. DC-13
3 A à 250 V c.a. AC-16
6 A à 120 V c.a. AC-16
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec embout de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec embout de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec embout de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec embout de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Profondeur
|
100 mm
|
Poids du produit
|
0,22 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-8
IEC 60034-11
VDE 0660
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à IEC 60529
IP20 conforme à VDE 0106
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C conforme à IEC 60068-2-2
-40…85 °C conforme à IEC 60068-2-2
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1500 m sans réduction de température
> 1500...3000 m avec réduction de température
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn 25...150 Hz conforme à IEC 60068-2-6
2,5 gn 2...25 Hz conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
5 gn 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux décharges électrostatiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-2
Résistance aux transitoires rapides niveau 3 conforme à IEC 61000-4-4
Résistance à la surtension 1,2/50-8/20 niveau 4 conforme à IEC 61000-4-5
Susceptibilité aux champs électromagnétiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-3
Immunité aux micro-coupures et baisses de tension conforme à IEC 61000-4-11
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
145,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,529 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|