Schneider-Electric Cebeo
 
LV426329 image- cebeo
LV426329
Compact NSXm160F TM160D 4p4d racc Elink
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Compact
Nom du produit Compact NSXm
Gamme de produits Compact NSXm
Nom abrégé d'appareil NSXm 160F
Type de produit ou de composant Disjoncteur
Application de l’appareil Protection
Distribution
Nombre de pôles 4P
Pôles protégés 4d
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 160 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V c.a. 50/60 Hz
Type de réseau C.a.
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/IEC 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 85 kA Icu à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
36 kA Icu à 380...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
35 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 V c.a.
Nom du déclencheur TM-D
Technologie de déclencheur Thermique-magnétique
Fonctions de protection du déclencheur LI
Type de commande Touche à bascule
Mode de montage du disjoncteur Par vis
Enclipsable
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 85 kA à 220...240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
36 kA à 380...415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
30 kA à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Durée de vie mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle à 440 V In
20000 cycle à 440 V In/2
5000 cycle à 690 V In
10000 cycle à 690 V In/2
Support de montage Platine
Rail DIN
Connection terminals 1 cosse Everlink 2,5…70 mm², souple cuivre
1 cosse Everlink 2,5…95 mm², rigide ou toronné cuivre
Pas de raccordement 35 mm avec épanouisseurs
27 mm sans épanouisseurs
Pas de 9 mm 12 module
Type de protection L : for protecion surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur 160 A à 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Réglable
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 à 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixe
[Im] magnetic protection pick-up range 1250 A
Protection fuite à la terre Sans
Number of slots for electrical auxiliaries 1 emplacement(s) pour interrupteur auxiliaire OF
1 emplacement(s) pour interrupteur d'alarme SD
1 emplacement(s) pour déclencheur de tension MN or MX
Largeur (W) 108 mm
Hauteur (H) 137 mm
Profondeur (P) 80 mm
Poids du produit 1,42 kg
Couleur Gris (RAL 7016)
Environnement
Normes EN/IEC 60947
Certifications du produit CCC
EAC
Marine
Niveau de pollution 3 conforme à IEC 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforming to IEC 60529
Degré de protection IK IK07 conforming to IEC 62262
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -50…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans déclassement
2000...5000 m avec déclassement
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,0 cm
Largeur de l'emballage 1 12,0 cm
Longueur de l'emballage 1 22,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,6 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 10,19 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois