Schneider-Electric Cebeo
 
LV429008 image- cebeo
LV429008
Boitier Compact NSX100F 4p sans déclencheur fixe prise avant
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Compact
Gamme de produits ComPact NSX100...250
Nom abrégé d'appareil NSX100F
Type de produit ou de composant Châssis de base
Application de l’appareil Distribution
Nom de disjoncteur Compact NSX100F
Number of poles 4P
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 100 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V c.a. 50/60 Hz
Type de réseau C.a.
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA à 600 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508
25 kA à 480 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508
85 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
22 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
25 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
35 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
36 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
8 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
85 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 V AC
Type de commande Touche à bascule
Mode d'installation Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV conforme à IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 11 kA à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
35 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
36 kA à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
4 kA à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
85 kA à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
12,5 kA à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Durée de vie mécanique 50000 cycle conforme à IEC 60947-2
Durée de vie électrique 10000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2
20000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2
30000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2
50000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2
Support de montage Plaque arrière
Raccordement haut Façade
Raccordement bas Façade
Pas de raccordement 35 mm
Type de protection Sans protection
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Environnement
Normes EN/IEC 60947-2
UL 508
Certifications du produit CSA
UL
Niveau de pollution 3 conforming to IEC 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK IK07 conforming to IEC 62262
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -50…85 °C
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 1,869 kg
Hauteur de l'emballage 1 13,8 cm
Largeur de l'emballage 1 14,5 cm
Longueur de l'emballage 1 19 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months