|
|
|
LV429082
Unité de contrôle Micrologic 2.2 40 A 4p +N réglable Compact NSX100-250F/N/H/S/L
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Compact
|
Gamme de produits
|
ComPacT NSX100...250
|
Type de produit ou de composant
|
Unité de déclenchement
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 2.2
|
Technologie de déclencheur
|
Électronique
|
Compatibilité de gamme
|
Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX250
|
Application de l’appareil
|
Distribution
|
Nombre de pôles
|
4P
|
Pôles protégés
|
3t
3t + N/2
4t
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LSoI
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (long retard)
So : for protection court retard avec retard fixe
I : for protection instantanée contre court-circuit
|
Courant nominal de déclenchement
|
40 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Complémentaires
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Réglable 9 positions
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
18...40 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixe
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
11 s à 7,2 x Ir
16 s à 6 x Ir
400 s à 1,5 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 minutes avant et après le déclenchement
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Réglable 9 positions
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixe
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,02 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixe
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
600 A
|
Protection fuite à la terre
|
Sans
|
Neutral protection settings
|
0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Aucune protection (3t)
|
Sélectivité logique ZSI
|
Sans
|
Signalisation locale
|
Prêt à fonctionner: DEL clignotante (vert)
Surcharge: DEL 105 % Ir (RED)
Surcharge: DEL 90 % Ir (orange)
|
Environnement
Normes
|
UL 508
EN/IEC 60947-2
|
Certifications du produit
|
Marine
CCC
EAC
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-50…85 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
582,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
23
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
13,873 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|