|
|
|
LV429371
Verrouillage fixe de poignée pour 3 cadenas pour Compact NSX100-250F/N/H/S/L
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Nom abrégé d'appareil
|
verrouillage pour 1 à 3 cadenas
|
Type de produit ou de composant
|
Appareil de verrouillage à cadenas
|
Compatibilité de gamme
|
Compact ComPacT NSX100
Compact ComPacT NSX160
Compact ComPacT NSX250
Compact ComPact NSX100 DC
Compact ComPact NSX160 DC
Compact ComPact NSX250 DC
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Complémentaires
Destination de la serrure à clé
|
Touche à bascule
|
Position de verrouillage
|
À l'avant
|
Description des verrouillages optionnels
|
Fixe
Verrous sur ON ou OFF
Sans serrure à clé
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
63,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
80
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,43 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|