Schneider-Electric Cebeo
 
LV430408 image- cebeo
LV430408
Boitier Compact NSX160F 4p sans déclencheur fixe prise avant
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Compact
Gamme de produits NSX100...250
Nom abrégé d'appareil Compact NSX160F
Type de produit ou de composant Châssis de base
Application de l’appareil Distribution
Nom de disjoncteur Compact NSX160F
Description des pôles 4P
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 160 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V c.a. 50/60 Hz
Type de réseau C.a.
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/IEC 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA à 600 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508
85 kA à 240 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508
22 kA Icu à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
35 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
36 kA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
8 kA Icu à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
85 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
35 kA à 480 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508
30 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 V c.a.
Type de commande Touche à bascule
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV conforme à IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 35 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
36 kA à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
85 kA à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
22 kA à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
30 kA à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
8 kA à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Durée de vie mécanique 40000 cycle conforme à IEC 60947-2
Durée de vie électrique 10000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2
15000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2
20000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2
7500 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2
Support de montage Plaque arrière
Raccordement haut Façade
Raccordement bas Façade
Pas de raccordement 35 mm
Type de protection Sans protection
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Environnement
Normes EN/IEC 60947-2
UL 508
Certifications du produit CSA
UL
Niveau de pollution 3 conforme à IEC 60947-1
Degré de protection IP IP40 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK IK07 conforme à IEC 62262
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -50…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 1,95 kg
Hauteur de l'emballage 1 13,5 cm
Largeur de l'emballage 1 14,6 cm
Longueur de l'emballage 1 19,2 cm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months