|
|
|
MGU3.415.12
Unica Top/Unica - 1 prise RJ45 (S-One) - 2 m - Cat. 6, UTP - graph.
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Nom de la finition
|
Unica Top - Unica Class
|
Type de produit ou de composant
|
Prise informatique
|
Application de l’appareil
|
Communication
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Nuance de la couleur
|
Graphite
|
Type de prise informatique
|
RJ45 4 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
|
Équipement fournit
|
Volet de protection
Porte-étiquettes
|
Complémentaires
Type de réseau de communication
|
1000BASE-TX
|
Protocole de port de communication
|
ATM 1200 Mbps
|
Destination du produit
|
Conduit
Boîtier au sol
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Nombre de prise
|
1
|
Type d’espace
|
Infraplus
|
Type de connecteur
|
S-One
|
Type de blindage du câble
|
U/UTP
|
Organisation des brins
|
Paire torsadée non blindée
|
Mode de raccordement
|
Cliquet
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Clipsable
Par clips: blindé
|
Sens d'installation
|
Droit
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme
|
Profondeur
|
36 mm
|
Largeur
|
85 mm
|
Hauteur
|
80 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
25 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP40
|
Degré de protection IK
|
IK01
|
Température de fonctionnement
|
15…30 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
0…35 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant aux UV
Huile
Alcool
Décolorant
Liquide de nettoyage pour hublot
Pétrole
Savon liquide
Acétone
|
Normes
|
ISO 8877
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
22,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,2 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
310,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
20
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
947,0 g
|
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|