|
|
|
MGU3.525.30
Unica Top - détecteur de mouvement 2300 W - 230 V CA - 2 m - aluminium
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Nom de la finition
|
Unica Top - Unica Class
|
Type de produit ou de composant
|
Détecteur de mouvement
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Type de charge
|
Ampoule incandescence 230 V CA - 2300 W
Ampoule halogène 230 V CA - 2000 W
Lampe halogène basse tension avec transformateur en spirale - 1500 VA
Lampes basse tension avec transformateur électronique - 1150 VA
Ventilateur 230 V CA - 200 VA
Convecteur 230 V CA - 2300 W
Contacteur 230 V CA - 200 VA
Tube fluorescent (diamètre: 26…38 mm): 1 ballast électronique dimmable 1-10 V - 2000 VA, cos phi = 0,9
Lampe fluorescente compacte - 500 VA
|
Teinte de couleur de la plaque du cache
|
Aluminium
|
Complémentaires
Gamme de puissance
|
2300 W
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V c.a. +/- 10 % à 50/60 Hz
|
Zone de détection de mouvement
|
10x 20 m (hauteur de montage PIR 1,2 m)
9 x 18 m (hauteur de montage PIR 1,2 m)
|
Zone de détection de présence
|
5 x 10 m (hauteur de montage PIR 1,2 m)
6 x 12 m (hauteur de montage PIR 2,15 m)
|
Angle de détection
|
180°
90° partiel vers la gauche ou vers la droite
|
Modes de sélection
|
M: manuel
S: esclave
A : automatique
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Type de réglage
|
Temps de déconnexion et luminosité réglables
|
Type de commande
|
Mode forcé manuel avec 5 boutons-poussoirs maximum
|
Configuration du câblage
|
3 fils avec neutre
|
Réglage de l'intensité lumineuse
|
5…1000 lx
|
Domaine de réglage de la temporisation
|
2 s...20 min
|
Capacité de serrage des bornes
|
<= 2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
<= 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
|
Marquage
|
L+N
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis
|
Matière
|
ASA + PC: couvercle de mécanisme
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Hauteur de montage
|
1,2…2,15 m
|
Profondeur
|
58 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
34 mm
|
Poids du produit
|
0,076 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de protection IK
|
IK01
|
Température de fonctionnement
|
-5…35 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…55 °C
|
Humidité relative
|
0…5 %
|
Caractéristique d'environnement
|
Alcool
Huile
Pétrole
Acétone
Liquide de nettoyage pour hublot
Savon liquide
Résistant aux UV
Décolorant
|
Normes
|
EN 60669-2-1
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
107,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,91 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|