|
|
|
MGU3.531.12
Poussoir double KNX, graphite, Unica Top
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 20, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Unica
|
Nom de la finition
|
Unica KNX
|
Type de produit ou de composant
|
Bouton-poussoir
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Type de bus
|
KNX
|
Type d'interrupteur
|
Va-et-vient
|
Nombre de touches
|
2
|
Application de l’appareil
|
Commande de l'éclairage
|
Nuance de la couleur
|
Graphite
|
Complémentaires
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24 V
|
Type de réseau
|
C.c.
|
Résistance d'isolement
|
> 5 MΩ à 500 V
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Commande
|
Bouton-poussoir
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Voyant lumineux
|
DEL, couleur: bleu, consommation de courant: 1 mA, augmentation de la température: 15 °C
|
Mode de raccordement
|
Bornes sans vis
|
Section de câble
|
0…2,5 mm² rigide câble
0…2,5 mm² souple câble
|
Matière
|
Plastique
|
Finition de surface
|
Vernis
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Profondeur
|
38 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
13 mm
|
Température de fonctionnement
|
-5…45 °C
|
Normes
|
Directive CEM
EN 60669-1
Directive BT
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Savon liquide
Pétrole
Liquide de nettoyage pour hublot
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Alcool
Décolorant
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
94,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,88 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|