|
|
|
MTN6503-0201
Passerelle de mesure KNX Modbus REG-K
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 03, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
SpaceLogic KNX
|
Gamme
|
SpaceLogic KNX
|
Type de produit ou de composant
|
Passerelle de mesure
|
Type de bus
|
KNX
Modbus
|
Segment de marché
|
Petit commerce
|
Complémentaires
Communication des données
|
Mesure de puissance et d'énergie
|
Destination du produit
|
PM9C compteur universel
PM210 compteur universel
PM710 compteur universel
PM750 compteur universel
PM810 compteur universel
PM820 compteur universel
PM850 compteur universel
PM870 compteur universel
PM1200 compteur universel
PM6200 compteur universel
PM3250 compteur universel
PM3255 compteur universel
IEM3150 compteur d'énergie
IEM3155 compteur d'énergie
IEM3250 compteur d'énergie
IEM3255 compteur d'énergie
SIM10M module d'interface intelligente
|
Type de logiciel
|
Logiciel pouvant être mis à jour
|
Protocole de port de communication
|
KNX
Modbus
|
Mode de raccordement
|
Modbus: bornes à vis
KNX: borne de bus
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
2
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24 V
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
251,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,92 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|