|
|
|
MUR35062
Mureva Styl - Interrupteur à clé 2 positions - composable - gris
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou de composant
|
Interrupteur à clé
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Nuance de la couleur
|
Gris (RAL 7016)
|
Quantité du lot
|
Jeu de 1
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Surface
Encastré
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
0,125
|
Type d'interrupteur
|
2 positions
|
Position de retrait de la clé
|
Au milieu
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Polypropylène
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
72 mm
|
Environnement
Labels qualité
|
EAC
CE
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Degré de protection IK
|
IK08
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Température de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…55 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
119,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,777 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|