Principales
Gamme
|
Climasys
|
Nom du produit
|
ClimaSys CR
|
Type de produit ou de composant
|
Résistance chauffante avec ventilateur
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma (P)
Prisma (G)
|
Gamme de puissance
|
250 W
|
Tension d'entrée
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Complémentaires
Position de montage
|
Verticale
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Certifications du produit
|
VDE
UL
|
Matière
|
Corps: aluminium extrudé
|
Hauteur
|
200 mm
|
Largeur
|
100 mm
|
Profondeur
|
100 mm
|
Conditions d’utilisation
|
Enveloppe étanche
Les chauffages doivent être installés avec un contrôleur thermique
Une protection électrique est nécessaire
|
Mode de fixation
|
Par clips
|
Support de montage
|
Rail DIN 35 mm
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
Db
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
21,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,104 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
16 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
33 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
48,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,64 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
252
|
Hauteur de l'emballage 3
|
124 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
334 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|