Schneider-Electric Cebeo
NSYLAMCF image- cebeo
NSYLAMCF
Lampe compacte fluorescente, 11 W, 220 V, 50/60 Hz, prise UTE, standard français
Schneider Electric
Principales
Gamme de produits Prises éclairage et alimentation
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoire d'éclairage
Type de produit ou de composant Lampe
Application de l’appareil Universel
Composition de l' appareil Éléments de fixation
Lampe
Interrupteur et prise
Complémentaires
Standard de prise Français
Puissance de lampe nominale 11 W
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V 50/60 Hz
Culot de lampe 2G7
Type de lampe Fluorescent
Type de commande Commutateur intégré
Flux lumineux 900 lm
Durée de vie en heures 8000 H
Raccordement électrique Connecteur à vis <= 2.5 mm²
Emplacement de montage Avant supérieur du boîtier
Support de montage Rail DIN
Traverses
Montant
Pièces métalliques
Mode de fixation Clipsable
Fixation d'aimant
Vis
Compatibilité de gamme Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLM
Spacial SFX
Spacial SMX
Spacial SF
Spacial SM
Matière Gris clair plastique
Hauteur 40 mm
Largeur 372 mm
Profondeur 63 mm
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforming to IEC 60529
Classe d'isolation électrique Classe I
Tenue à la flamme V0 conforme à UL 94
Compatibilité électromagnétique Norme d'émission pour environnements industriels conforme à IEC 61000-6-4
Normes UL 508 A
Certifications du produit VDE
Température de fonctionnement -16…65 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Packing Units
Poids de la boîte (livres) 0,850 kg
Hauteur de l'emballage 1 55,000 mm
Largeur de l'emballage 1 82,000 mm
Longueur de l'emballage 1 400,000 mm
Garantie contractuelle
Garantie 18 months