Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Nom du produit
|
Thalassa PLM
|
Nom abrégé d'appareil
|
PLM
|
Type d'armoire
|
Universel
|
Catégorie
|
Boîtier compact
|
Hauteur nominale
|
310 mm
|
Largeur nominale
|
215 mm
|
Profondeur nominale
|
160 mm
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l' appareil
|
1 corps
1 porte
1 verrou
|
Type de porte
|
Pleine
|
Type de verrou
|
Verrou double bar 3 mm
|
Complémentaires
Nombre de verrous
|
1
|
Description châssis
|
Sans platine de montage
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
|
Matière
|
ABS + PC
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Normes
|
NEMA classification 4X
IEC 62208
NEMA classification 13
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK10 conforme à IEC 62262
|
Tenue au feu
|
960 °C conforme à IEC 62208
|
Température de fonctionnement
|
-40…80 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
22 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,01 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
32 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,45 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
70
|
Hauteur de l'emballage 2
|
129 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
111 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|