Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de montage
|
Type de produit ou de composant
|
Platine de montage
|
Application de l’appareil
|
Universel
|
Pour dimensions nominales du boîtier
|
-
|
Emplacement de montage
|
Barreau cranté
Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire
|
Description châssis
|
Pleine
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Composition de l' appareil
|
1 platine de montage
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis M8 - sur inserts arrières emplacement
|
Charge permanente admissible
|
150 kg
|
Hauteur
|
Nominal: 1000 mm
Réel: 890 mm
|
Largeur
|
Nominal: 1000 mm
Réel: 875 mm
|
Profondeur
|
Réel : 125 mm
|
Épaisseur
|
2,5 mm
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
87,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
87,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
14,72 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
69 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
459 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|