|
|
|
NSYSDF1210P
Spacial SD Pupitre de com. avec console & plaque de mont.-H1400xl1200xP1045-IP55
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 23, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Nom du produit
|
Spacial SD
|
Type d'armoire
|
Universel
|
Catégorie
|
Pupitre de contrôle avec console et pupitre
|
Hauteur nominale
|
1400 mm
|
Largeur nominale
|
1200 mm
|
Profondeur nominale
|
1045 mm
|
Installation du produit
|
Sur sol
|
Composition de l' appareil
|
1 structure
4 rail réglable
1 plaque passe-câbles
2 retenue pneumatique: couvercle de pupitre
1 porte avant de console
1 couvercle de pupitre
2 retenue mécanique: porte avant de console
6 verrou: porte avant
1 serrure de poignée: porte arrière
2 porte avant
2 porte arrière
1 platine de montage: partie inférieure
|
Complémentaires
Type de carter
|
Structure monobloc soudée pliée
|
Type de porte
|
Pleine
|
Nombre de portes
|
Façade: 2 porte(s)
Arrière: 2 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Réversible 120 ° portes avant et arrière
Pliant 75 ° couvercle de pupitre et capot de console
|
Type de verrou
|
Serrure de poignée, double barre 5 mm
Verrou 2 points, double bar 3 mm
|
Description châssis
|
Pleine
|
Type de plaquepasse-câbles
|
1 plaque d'entrée
|
Accessibilité
|
Arrière
Avant
|
Pièces amovibles
|
Couvercle de pupitre par charnières
Plaque passe-câbles par vis clipsées
Platine de montage par supports de platine de montage
Porte avant par charnières
Porte avant de console par charnières
Porte arrière par charnières
|
Matière
|
Corps: acier
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Épaisseur
|
1,5 mm
|
Environnement
Normes
|
IEC 62208
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK10 conforme à IEC 62262
|
|
|