|
|
|
NSYSF20840P
Spacial SF 2000x800x400 1 porte châssis plein
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2024
|
|
Fin des services standard
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Plage étendue
|
Spacial SF
|
Application
|
Universel
|
Type de produit ou de composant
|
Boîtier adapté
|
Hauteur nominale du boîtier
|
2000 mm
|
Largeur nominale du boîtier
|
800 mm
|
Profondeur nominale du boîtier
|
400 mm
|
Installation du coffret
|
Sur sol
|
Composition de l' appareil
|
2 rails coulissants
4 support de platine de montage
1 structure
1 porte
1 système de verrouillage à poignée: porte
1 panneau arrière
1 toit
1 platine de montage
|
Complémentaires
Type de structure
|
Structure perforée avec pas de 25 mm
Panneaux et portes intégrés à la structure
Formé à partir d'une section unique
Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de porte
|
Pleine façade
|
Description châssis
|
Pleine
|
Type de plaquepasse-câbles
|
Sans plaque presse-étoupe
|
Type de verrou
|
Serrureà 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
|
Nombre de portes
|
Façade: 1 porte(s)
|
Accessibilité
|
Côtés du boîtier
Arrière
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par vis charnière
Platine de montage par vis support de platine de montage
Panneau arrière par vis
Toit par vis
Support de platine de montage par vis
Rail coulissant par vis
|
Matière
|
Cadre: acier galvanisé
Montants: acier galvanisé
Porte: tôle d'acier
Panneaux: tôle d'acier
Charnière: zamak
Poignée: polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Coffret: gris (RAL 7035)
Poignée: noir (RAL 9005)
|
Poids du produit
|
122 kg
|
Environnement
Normes
|
IEC 62208
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 3R/12
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK10 conforme à IEC 62262
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
49,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
84,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
213,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
125,0 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
213,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
85,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
98,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
250,0 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|