Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou de composant
|
Plaque presse-étoupe
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoires de guide cordon
|
Anwendung
|
Universel
|
Nennbreite des Gehäuses
|
400 mm
|
Nenntiefe des Gehäuses
|
200 mm
250 mm
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRNG
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure du boîtier
|
Type de presse-étoupe
|
Avec découpe FL
|
Composition de l' appareil
|
Éléments de fixation
1 platine
1 joint séparé
|
Quantité du lot
|
Jeu de 1
|
Matière
|
Platine: acier
Joint: mousse polyéthylène (PE)
|
Complémentaires
Couleur
|
Platine: gris (RAL 7035)
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Hauteur
|
345 mm
5 mm
|
Largeur
|
345 mm
Réel: 360 mm
|
Profondeur
|
130 mm
|
Poids du produit
|
0,72 kg
|
Épaisseur
|
1,5 mm
|
Nombre de découpes
|
1 découpe
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Pour membranes FL21
|
Dimensions de la découpe
|
194 x 62,5 mm
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,900 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
398,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
20,100 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
43,800 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
30,700 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,522 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
300
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
100,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
216,000 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|