Schneider-Electric Cebeo
 
OVA38360 image- cebeo
OVA38360
Exiway Easyled - bloc luminaire de sécurité - std - sans maintenance -1 h-120 lm
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Nom du produit Exiway Easyled
Type de produit ou de composant Emergency luminaire
Application de l’appareil Éclairage anti-panique
Fonction Standard
Mode de fonctionnement Non permanent
Nombre de batteries 1 x 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Nuance de la couleur Blanc
Source lumineuse LED LED integrale 8 W
Couleur de la source lumineuse Blanc
Type de couvercle Transparent
Information additionnelle de l'appareillage Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur
Complémentaires
Montage de l'appareil Surface
Encastré
Support de montage Plafond
Faux plafond
Paroi
[Ue] tension assignée d'emploi 220...230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance consommée en VA 2,5 VA
Puissance de consommation en W 1,6 W
Consommation électrique 10 mA
Classe d'isolation électrique Classe II
Autonomie 1 h
Durée de recharge 12 H
Type de coiffe Verre transparent sérigraphié
Matière Enveloppe: plastique
Couvercle: plastique
Hauteur 116 mm
Profondeur 37 mm
Largeur 292 mm
Poids du produit 0,5 kg
Environnement
Degré de protection IP IP65
Degré de protection IK IK07
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit ENEC
Température de fonctionnement 0…40 °C
Normes EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,7 cm
Largeur de l'emballage 1 3,8 cm
Longueur de l'emballage 1 29,3 cm
Poids de l'emballage 1 535,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 6,907 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months