Schneider-Electric Cebeo
 
OVA43090 image- cebeo
OVA43090
Exiway - Evx Plus - kit d'encastrement - standard - jusqu'à 58W 1h/3h
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Evx
Nom de la finition Evx Plus
Type de produit ou de composant Kit de conversion
Application de l’appareil Éclairage
Fonction Standard
Information additionnelle de l'appareillage Peut être inhibé par le mode de repos au moyen de la télécommande
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V 50 Hz
Puissance nominale en VA 5,5 VA
Capacité de batterie 4,5 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) en ligne
Durée de recharge 24 H
Flux de secours lumineux 8 % du flux nominal pendant 1 h 58 W T8
5 % du flux nominal pendant 3 h 30 36 W T8
Type de lampe DEL témoin
Type de ballast Ballast electromagnetique
Classe d'isolation électrique Classe II
Mode de raccordement Bornes à vis
Branchement appareil Connection to remote switch
Hauteur Pile: 34 mm
Circuit: 32 mm
Largeur Pile: 157 mm
Circuit: 210 mm
Profondeur Pile: 39 mm
Circuit: 40 mm
Poids du produit 0,56 kg
Environnement
Tenue au feu 750 °C
Normes EN 61347-2-7
EN 60695-2-1
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 8,500 cm
Longueur de l'emballage 1 26,500 cm
Poids de l'emballage 1 592,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 6,131 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 160
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 110,096 kg
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois