|
|
|
OVA43115
Evx Power - version standard - jusqu'à 80W 1h
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 23, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Evx
|
Nom de la finition
|
Evx Power
|
Type de produit ou de composant
|
Kit de conversion
|
Application de l’appareil
|
Éclairage
|
Fonction
|
Standard
|
Information additionnelle de l'appareillage
|
Peut être inhibé par le mode de repos au moyen de la télécommande
|
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V 50 Hz
|
Puissance nominale en VA
|
10,8 VA
|
Capacité de batterie
|
4 Ah 6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) en ligne
|
Durée de recharge
|
12 H
|
Flux de secours lumineux
|
6,7 % du flux nominal pendant 1 h 80 W T5
|
Type de lampe
|
DEL témoin
|
Type de ballast
|
Ballast electromagnetique
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis
|
Hauteur
|
Circuit: 28 mm
Pile: 34 mm
|
Largeur
|
Circuit: 230 mm
Pile: 330 mm
|
Profondeur
|
Pile: 39 mm
Circuit: 40 mm
|
Poids du produit
|
0,85 kg
|
Environnement
Tenue au feu
|
750 °C
|
Normes
|
EN 61347-2-7
EN 60695-2-1
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
34,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
900,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
9
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,555 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|