|
|
|
OVA48310
Exiway Smartled - bloc luminaire de sécurité LED IP65 autotest non permanent 480 lm 1 h
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 13, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Exiway
|
Nom du produit
|
Exiway Smartled
|
Type de produit ou de composant
|
Emergency luminaire
|
Application de l’appareil
|
Éclairage anti-panique
|
Fonction
|
Autotest
|
Mode de fonctionnement
|
Non permanent
|
Nombre de batteries
|
1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Source lumineuse
|
20 LED 0,3 W
|
Distance de visibilité
|
24 m
|
Complémentaires
Support de montage
|
Plafond
Faux plafond
Paroi
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
4,1 VA
|
Puissance de consommation en W
|
0,5 W
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Durée de vie du voyant
|
100000 H
|
Test de fonctionnement
|
Test des fonctionnements & autonomie automatiquement
|
Autonomie
|
1 h
|
Durée de recharge
|
12 H
|
Flux lumineux
|
Condition d'urgence: 480 lm for 1 h
|
Type de coiffe
|
Écran sérigraphié
|
Matière
|
Polycarbonate auto-extinguible
|
Hauteur
|
127 mm
|
Profondeur
|
45,5 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Poids du produit
|
0,765 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65
|
Degré de protection IK
|
IK07
|
Tenue au feu
|
850 °C
|
Certifications du produit
|
ENEC
|
Température de fonctionnement
|
0…40 °C
|
Normes
|
EN 60598-2-22: II
EN 62471
EN 62034
EN 60598-1
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
31,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
700,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,100 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|