Degré de protection IP
|
IP66f
IP67f
Type 1
Type 4X
Type 12
Type 13
|
Normes
|
CE
FCC Part 15
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Certifications du produit
|
RCM
KC
EAC
UKCA
DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)
ATEX zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
ATEX Zone 22 poussières (DC model, front USB cover must be locked with screw)
CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)
IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
IECEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
|
Température de fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…60 °C
|
Niveau de pollution
|
2
|
Humidité relative
|
10…90 % sans condensation
|
Limites de tension d'alimentation
|
10…90 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f = 5…9 Hz) amplitude unique conforme à IEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) amplitude fixe conforme à IEC 61131-2
1 gn Directions X, Y, Z pour 10 cycles (env. 100 min.) conforme à IEC 61131-2
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
147 m/s² conforme à IEC 61131-2
147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité de décharge électrostatique - test level: 6 kV (décharge par contact) conforming to IEC 61000-4-2 niveau 3
Test d'immunité de décharge électrostatique - test level: 8 kV (décharge dans l'air) conforming to IEC 61000-4-2 niveau 3
Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques - test level: 2 kV (ports de puissance) conforming to IEC 61000-4-4
Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques - test level: 1 kV (ports de signalisation) conforming to IEC 61000-4-4
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant à la poussière 0,1 mg/m3 (non conductrice)
Sans gaz corrosif
|