|
|
|
PFXFP6900WCD
FP6 iPC000, 22w Full HD, PCAP, DVI, DC pour ProFace PS6000 iPC
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
FP6000
|
Type de produit ou de composant
|
Écran tactile
|
Type de terminal
|
Écran tactile
|
Type de connexion intégrée
|
Port vidéo DVI-D
USB 2.0 connecteur USB type B
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Montage sur panneau
Montage direct VESA
|
Résolution en pixel
|
1920 x 1080
|
Système d'exploitation
|
Windows 10 (version 1809)
|
Fonction disponible
|
Mode standard
Mode gant
Mode de détection d'eau
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24 V c.c. alimentation puissance
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…31,2 V c.c.
|
Puissance de consommation en W
|
31,8 W (maximum)
|
Taille de l'afficheur
|
21.5 pouces
|
Format
|
16:9
|
Type d'affichage
|
DEL non remplaçable
LCD TFT couleur
|
Résolution de l'afficheur
|
1920 x 1080 pixels full HD
|
Couleur d'affichage
|
16 millions de couleurs
|
Longévité de l'éclairage de fond
|
50 000 heures à 25 °C
|
Panneau tactile
|
Technologie capacitive projetée (PCT) multipoint avec filtre de bruit optimisé
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Type de refroidissement
|
Naturel
|
Courant à l'appel
|
30 A
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant à la poussière 0,1 mg/m3 (non conductrice)
Sans gaz corrosif
|
Dimensions de la découpe
|
518,5 (+ 1/- 0) x 316,5 (+ 1/- 0) mm
|
Largeur
|
532,6 mm
|
Hauteur
|
330,6 mm
|
Profondeur
|
Armoire: 69,5 mm
|
Poids du produit
|
8,0 kg
|
Environnement
Normes
|
CE
FCC Part 15
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Certifications du produit
|
RCM
KC
UKCA
DNV (except 22" wide display)
EAC
ATEX zone 2
ATEX Zone 22 poussières
IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
CULus Class 1 Division 2
IECEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
|
Température de fonctionnement
|
0…50 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…60 °C
|
Niveau de pollution
|
2
|
Limites de tension d'alimentation
|
10…90 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f = 5…9 Hz) amplitude unique conforme à IEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) amplitude fixe conforme à IEC 61131-2
1 gn Directions X, Y, Z pour 10 cycles (env. 100 min.) conforme à IEC 61131-2
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
147 m/s² conforme à IEC 61131-2
147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité de décharge électrostatique - test level: 6 kV (décharge par contact) conforming to IEC 61000-4-2 niveau 3
Test d'immunité de décharge électrostatique - test level: 8 kV (décharge dans l'air) conforming to IEC 61000-4-2 niveau 3
Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques - test level: 2 kV (ports de puissance) conforming to IEC 61000-4-4
Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques - test level: 1 kV (ports de signalisation) conforming to IEC 61000-4-4
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
47,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
62,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,1 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|