|
|
|
PZ42I-GR
APC UPS Power Strip, 4x CEE 7/3 Schuko outlets, IEC C14 Plug
|
|
|
Aperçu
Lead time
|
Généralement expédié sous 4 semaines
|
Principales
Polarité
|
CEI 60320 C14
|
Équipement fourni
|
Manuel de l'utilisateur
|
Physique
Couleur
|
Noir
|
Hauteur
|
4 cm
|
Largeur
|
4,468 cm
|
Profondeur
|
28,5 cm
|
Poids du produit
|
0,36 kg
|
Préférence de montage
|
No preference
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Entrée
Fréquence réseau
|
50/60 Hz
|
Puissance d'entrée
|
2500 W
|
Courant commuté
|
10 A
|
Courant d'entrée maximal
|
10 A
|
Sortie
Nombre de prises d'alimentation
|
4
|
Outlet standard deviation
|
Schuko CEE 7
|
Conformité
Certifications du produit
|
CE
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
0…45 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...10000 ft
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Altitude de stockage
|
0,00…15240,00 m
|
Limites de tension d'alimentation
|
0…95 %
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
31 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,45 kg
|
SCC14
|
10731304336218
|
Caractéristiques environnementales
|
|