Schneider-Electric Cebeo
 
Q99900901 image- cebeo
Q99900901
clé pour serrure - 455
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Accessoire / élément séparé Clé pour bouton reset
Type d'accessoire / élément séparé Clé
Accessoire/destination élément séparé Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro de clé 455
Complémentaires
Compatibilité produit XY2C.
Poids du produit 0,006 kg
Emballage
Poids de la boîte (livres) 9,072 g
Hauteur de l'emballage 1 0,254 cm
Largeur de l'emballage 1 2,032 cm
Longueur de l'emballage 1 4,064 cm
Caractéristiques environnementales
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months