|
|
|
R9F64306
Resi9 Disjoncteur modulaire 3P 6A 400V Courbe C Pouvoir de coupure=3000A
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 MCB
|
Type de produit ou de composant
|
Disjoncteur miniature
|
Application de l’appareil
|
Distribution
|
Description des pôles
|
3P
|
Nombre de pôles protégés
|
3
|
[In] courant assigné d'emploi
|
6 A à 30 °C
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Technologie de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
3000 A Icn à 400 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
|
Normes
|
EN/IEC 60898-1
|
Certifications du produit
|
CEBEC
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V c.a. 50/60 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5...10 x In
|
Classe de limitation
|
3 conforme à EN/IEC 60898-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
440 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Type de commande
|
Touche à bascule
|
Signalisation locale
|
Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne
|
Bas: biconnect
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
44 mm
|
Poids du produit
|
0,324 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
|
Description des verrouillages optionnels
|
Cadenas sur position OFF
|
Mode de raccordement
|
Bornes type tunnel (bas) - <= 16 mm² - souple
Bornes type tunnel (bas) - <= 25 mm² - rigide
Bornes type tunnel (haut) - <= 25 mm² - rigide
Bornes type tunnel (haut) - <= 16 mm² - souple
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
|
Niveau de pollution
|
2 conforme à EN/IEC 60898-1
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
324,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,346 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
48
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
16,639 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
56
|
|
|