Schneider-Electric Cebeo
 
R9H18389 image- cebeo
R9H18389
Resi9 Terminal block support 18M
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou de composant Support de bornier
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoire de raccordement
Compatibilité de gamme Opale coffret
Resi9 coffret
Complémentaires
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Poids du produit 60 g
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm
Largeur de l'emballage 1 3,0 cm
Longueur de l'emballage 1 31,0 cm
Poids de l'emballage 1 60,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 120
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 7,66 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois