Principales
Gamme de produits
|
PowerLogic
|
Nom du produit
|
PowerTag R9 M63
|
Type de produit ou de composant
|
Capteur d'énergie
|
Colonne
|
3P + N
|
Courant maximal [Imax]
|
63 A
|
Nom de l'application mobile
|
Wiser by SE
Wiser Home
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
Application spécifique du produit
|
Monitoring charge
Monitoring circuit
Alarmes de surcharge
Surveillance de la production d'énergie (photovoltaïque)
Gestion de l'énergie
|
Compatibilité produit
|
Wiser hub génération 1
Wiser hub génération 2
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9
|
Type de mesure
|
Tension
Énergie active
Courant
|
Classe de précision
|
Classe 1 courant conforme à IEC 61557-12
Classe 0.5 tension conforme à IEC 61557-12
Classe 1 énergie active conforme à IEC 61557-12
|
Emplacement de montage
|
Toit
|
Support de montage
|
Sur disjoncteur
|
Destination du produit
|
Tableau
|
Degré de protection IP
|
Perte de tension avec courant mesuré à la perte de tension
|
Support de transmission du médium
|
Radiofréquence 2,4…2,4835 GHz conforme à IEEE 802.15.4
|
Puissance d'émission
|
10 mW
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Par vis (bornes)
|
Connection électrique (détection de la tension et alimentation)
|
Connecteur dent
|
Section de câble
|
1 rigide câble 1,5…16 mm²
2 toronné câble 1,5…2,5 mm²
2 rigide câble 1,5…2,5 mm²
1 toronné câble 1,5…16 mm²
|
Tension d'alimentation
|
220...240 V c.a., +/- 20 %, entre phase et neutre
380...415 V c.a., +/- 20 %, entre phases
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
60 Hz
|
Consommation électrique maximale
|
2 VA
|
Normes
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
CEI 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Hauteur
|
16,5 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
43 mm
|
Poids du produit
|
35 g
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Environnement
Labels qualité
|
CE
|
Directives
|
2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C
|
Catégorie de surtension
|
III conforme à IEC 61010-1
|
Catégorie de mesures
|
Catégorie III conforme à CEI 61010-2-030
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK05
|
Niveau de pollution
|
3
|
Humidité relative
|
0…95 % à 45 °C conforme à IEC 60721-3-3
|
Tenue aux vibrations
|
3M4 conforme à IEC 60721-3-3
|
Compatibilité électromagnétique
|
Environnement électromagnétique résidentiel conforme à IEC 61326-1
CEM rayonnée conforme à ETSI EN 301 489-17
Émission électromagnétique conforme à CEI 62311
|
Caractéristiques environnementales
|
À l'épreuve de la poussière classe 3S3 conforme à IEC 60721-3-3
Brouillard salin class 3C2 conforme à IEC 60721-3-3
Utilisation en intérieur
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
58,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,105 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|