Schneider-Electric Cebeo
 
R9RA1440 image- cebeo
R9RA1440
Resi9 XE - Interrupteur différentiel - 4P - 40A -30mA - type A
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 XE ID
Type de produit ou de composant Interrupteur différentiel
Description des pôles 3P + N
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 40 A à 30 °C conforme à EN/CEI 61008
Type de réseau C.a.
Sensibilité du différentiel 30 mA conforme à EN/CEI 61008
Temporisation du différentiel Instantané
Classe de différentiel Type A
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Im 500 A conforme à EN 61008-2-1
Courant nominal de court-circuit conditionnel Resi9 MCB: Inc 3000 A 50 A gG
Labels qualité CEBEC
Complémentaires
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V c.a. 50 Hz - 15...10 % (courant alternatif)
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Touche à bascule
Signalisation locale Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode d'installation Enclipsable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 6
Hauteur 88 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 69 mm
Poids du produit 226 g
Profondeur d'encastrement 43,7 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Durée de vie mécanique 2000 cycle
Durée de vie électrique 2000 cycle
Mode de raccordement Bornes type tunnel (haut) - 1...25 mm² - rigide
Bornes type tunnel (haut) - 1...16 mm² - souple
Bornes type tunnel (haut) - 1...16 mm² - flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils 13 mm for haut connection
Couple de serrage 2 N.m haut
Environnement
Normes EN/IEC 61008-1
EN/CEI 61008-2-1
Certifications du produit CE
Degré de protection IP IP20
IP40 (boîtier modulaire)
Niveau de pollution 2
Compatibilité électromagnétique Résistance d'impulsion 8/20 µs, 3000 A conforme à IEC 61008
Tropicalisation 2 conforme à IEC 60068-2-30
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,8 cm
Largeur de l'emballage 1 8,8 cm
Longueur de l'emballage 1 9,8 cm
Poids de l'emballage 1 236 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 8,937 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois