|
|
|
SSM1A112B7R
Relais statique - DIN rail montage -entrée 18-36 V AC, sortie 24-280 V AC , 12A
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Relais statique Harmony
|
Type de produit ou de composant
|
Relais statique jusqu'à 20 A
|
Nom abrégé d'appareil
|
SSM
|
Nombre de canaux
|
1
|
Nombre de phases
|
Monophasé
|
Output switching mode
|
Tension commutation aléatoire
|
Complémentaires
Support de montage
|
Rail DIN symétrique
|
[In] courant assigné d'emploi
|
12 A
|
Tension de sortie
|
24...280 V c.a.
|
[Uc] tension circuit de commande
|
18...36 V CA
|
Couple de serrage
|
0.5...0.8 N.m pour entrée
0.5...0.8 N.m pour sortie
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis: 1 x 0,3...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) pour entrée
Bornes à vis: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 14) pour sortie
|
Capacité maximale
|
10 pF pour entrée/sortie
|
Résistance d'isolement
|
1000 MΩ à 500 V c.c.
|
Signalisation locale
|
État d'entrée: DEL (vert)
|
Tension de commutation minimale
|
18 V CA marche
|
Tension de coupure maximale
|
4 V CA arrêt
|
Courant en entrée
|
3,5…8,5 mA
|
Type de sortie statique
|
Sortie SCR
Tension commutation aléatoire
|
Courant de charge
|
0,15…12 A
|
Surtension transitoire
|
600 V
|
Courant de pointe
|
715 A pour 16.6 ms
750 A pour 20 ms
|
Chute de tension maximale
|
<1,3 V en marche
|
Puissance moteur hp
|
0,33 hp à <40 °C 240 V c.a.
|
Maximum I²t pour la fusion
|
2560 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
2330 A².s pour 8,33 ms à 60 Hz demi-cycle
|
Courant de fuite maximal
|
0,1 mA arrêt
|
DV/dt
|
500 V/µs arrêt à tension maximum
|
Temps de réponse
|
30 ms (arrêt)
20 ms (marche)
|
Facteur de puissance
|
0,5 (avec charge maximale)
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Largeur
|
18 mm
|
Hauteur
|
90,3 mm
|
Profondeur
|
83,7 mm
|
Poids du produit
|
0,09 kg
|
Environnement
Tenue à la flamme
|
V0 conforme à UL 94
|
Tenue diélectrique
|
4 kV c.a. pour entrée/sortie
4 kV c.a. pour entrée ou sortie vers un cas
|
Niveau de pollution
|
2
|
Normes
|
IEC 61000
IEC 60950-1
IEC 62314
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Marquage
|
CE
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Température de fonctionnement
|
-30…80 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-30…100 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
98,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
72
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,748 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|