|
|
|
SSM3A325BD
Relais statique - DIN rail montage - entrée 4-32Vdc, sortie 48-600Vac, 25A
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Relais statique Harmony
|
Type de produit ou de composant
|
Relais statique jusqu'à 30 A
|
Nom abrégé d'appareil
|
SSM3
|
Nombre de canaux
|
3
|
Nombre de phases
|
Triphasé
|
Output switching mode
|
Commutation tension nulle
|
Complémentaires
Support de montage
|
Rail DIN symétrique
|
[In] courant assigné d'emploi
|
25 A
|
Tension de sortie
|
48...600 V c.a.
|
[Uc] tension circuit de commande
|
4...32 V CC
|
Couple de serrage
|
0.6...0.7 N.m pour entrée
1.36...1.7 N.m pour sortie
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis: 0.2...1.3 mm², (AWG 24...AWG 16) pour entrée
Bornes à vis: 1.3...5.3 mm², (AWG 16...AWG 10) pour sortie
|
Capacité maximale
|
8 pF pour entrée/sortie
|
Résistance d'isolement
|
1000 MΩ
|
Signalisation locale
|
État d'entrée: DEL (vert)
|
Tension de commutation
|
4 V CC marche
1 V CC arrêt
|
Courant en entrée
|
22…28 mA
|
Type de sortie statique
|
Commutation tension nulle
|
Courant de charge
|
0,1…25 A
|
Surtension transitoire
|
1100 V
|
Courant de pointe
|
286 A pour 20 ms à 50 Hz
300 A pour 16.6 ms à 60 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,35 V en marche
|
Puissance moteur hp
|
1 hp à <40 °C 240 V c.a.
2 hp à <40 °C 380 V c.a.
3 hp à <40 °C 480 V c.a.
|
Maximum I²t pour la fusion
|
410 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
374 A².s pour 8.3 ms à 60 Hz demi-cycle
|
Courant de fuite maximal
|
0,25 mA arrêt
|
DV/dt
|
500 V/µs arrêt à tension maximum
|
Temps de réponse
|
0,5 cycle (marche)
0,5 cycle (arrêt)
|
Facteur de puissance
|
0,5 (avec charge maximale)
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Poids du produit
|
0,74 kg
|
Environnement
Tenue diélectrique
|
4 kV c.a. pour entrée/sortie
4 kV c.a. pour entrée ou sortie vers un cas
|
Niveau de pollution
|
2
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60950-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
EAC
|
Marquage
|
EAC
CSA
UL
CE
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Température de fonctionnement
|
-20…80 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…100 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
764,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,278 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|